VP Perillas de seis lóbulos Plástico fenólico sólido, con espárrago roscado

Foto

VP Perillas de seis lóbulos, de plástico fenólico sólido, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

La resistencia máxima al calor del plástico fenólico es de 300 °F (150 °C).

Especificación

Plástico fenólico sólido
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
  • acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VP Perillas de seis lóbulos, de plástico fenólico sólido, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3lh1h2
.79M 4.51.39.59.98----.63.31
.79M 5.51.39.59.79.98---.63.31
.79M 6.51.39.59.79.981.38--.63.31
1.18M 5.67.39.79-----.94.43
1.18M 6.67.39.59.79.981.181.381.57.94.43
1.18M 8.67.59.79.981.181.381.772.36.94.43

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.69
In stock: 94
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.69
100249$1.55
250499$1.41
≥ 500$1.27
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».