VPA Perillas de ocho lóbulos Nylon plastificado, con espárrago roscado

Foto

VPA Perillas de ocho lóbulos, de nylon plastificado, con espárrago roscado

Descripción del producto

Información

La resistencia máxima al calor del nylon plastificado es de 230 °F (110 °C).

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • relleno de fibra de vidrio
  • mate, negro

Espárrago roscado
  • acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VPA Perillas de ocho lóbulos, de nylon plastificado, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3lh1h2
.98M 4.51.39.59----.67.31
.98M 5.51.59.98----.67.31
.98M 6.51.39.59.79.98--.67.31
1.38M 6.71.39.59.79.981.38-.79.31
1.38M 8.71.59.79.981.381.57-.79.31
1.38M 10.71.981.18----.79.31
1.77M 6.872.17-----1.02.47
1.77M 8.87.59.79.981.181.381.571.02.47
1.77M 10.87.791.181.381.57--1.02.47
2.17M 8.98.59.791.181.57--1.14.59
2.17M 10.98.59.791.181.57--1.14.59
2.17M 12.981.181.57----1.14.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$0.99
In stock: 3236
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$0.99
100249$0.91
250499$0.83
≥ 500$0.74
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».