VPZ Perillas moleteadas Plástico fenólico, con espárrago roscado de acero zincado

Foto

VPZ Perillas moleteadas, de plástico fenólico, con espárrago roscado de acero zincado

Descripción del producto

Información

Para una fijación y sujeción sin deslizamientos, estas perillas de borde moleteado son una excelente opción económica.

Especificación

Fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
  • acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VPZ Perillas moleteadas, de plástico fenólico, con espárrago roscado de acero zincado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l
Longitud del espárrago
d3h1h2
.87M 5.39.59.98-.59.51.16
.87M 6.39.59.791.18.59.51.16
1.02M 5.39---.79.63.24
1.02M 6.59.98--.79.63.24
1.02M 8.98---.79.63.24

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud del espárrago l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.54
In stock: 53
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.54
100249$1.41
250499$1.28
≥ 500$1.15
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».