WN 5335.5 Perillas de estrella de nueve lóbulos, de liberación rápida Acero inoxidable

Foto

WN 5335.5 Perillas de estrella de nueve lóbulos, de liberación rápida de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Están fabricadas a partir de barra sólida de acero inoxidable.

Las perillas de liberación rápida se utilizan en aquellas aplicaciones donde la perilla tiene que retirarse completamente después de la operación de liberación y reajustarse rápidamente para sujetar de nuevo.

La perilla está inclinada sobre el husillo roscado. Cuando está en posición, la perilla se lleva a una posición recta para encajar las dos roscas en la perilla y el husillo. Entonces la perilla deberá girarse solo parcialmente para conseguir la sujeción.

Artículo de pedido especial, no se puede devolver.

Especificación

Acero inoxidable
  • Norma Europea núm. 1.4305 AISI 303
  • acabado granallado mate

Las perillas de diámetro 1.57" tienen siete lóbulos.

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Medidas métricas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
WN 5335.5 Perillas de estrella de nueve lóbulos, de liberación rápida de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Rosca
d3d4h1h2
mín.
1.571/4 x 20.71.261.02.43
1.575/16 x 18.71.311.02.43
1.975/16 x 18.83.311.14.47
1.973/8 x 16.83.391.14.47
2.363/8 x 16.98.391.30.47
2.361/2 x 13.98.511.30.47

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Werkstoff

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$26.21
In stock: 53
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$26.21
100249$24.03
250499$21.85
≥ 500$19.66
Peso: -
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».