ZB-FP Tuercas moleteadas Nylon plastificado, con inserto pasante roscado de latón

Foto

 ZB-FP Tuercas moleteadas de nylon plastificado, con inserto pasante roscado de latón

Descripción del producto

Información

Con más resistencia a los golpes que su contraparte fenólica, estas tuercas moleteadas ZB-FP proporcionan excelente sujeción y fijación sin deslizamientos.

Especificación

Nylon plastificado

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Inserto roscado
Latón, moldeado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 ZB-FP Tuercas moleteadas de nylon plastificado, con inserto pasante roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4h1h2t
0.87M 4M 5M 6M 80.590.350.550.240.43
0.94M 4M 5M 6M 80.590.350.550.240.43
1.02M 4M 5M 6M 80.630.350.590.240.43

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadurad1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.32
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.32
100249$1.21
250499$1.10
≥ 500$0.99
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».