ZPX Perillas moleteadas Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

ZPX Perillas moleteadas, de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • negro mate
  • nylon relleno de fibra de vidrio

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable, moldeado
  • Norma europea núm. 1.4301
    (Norma estadounidense 304)

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Colores personalizados para ciertas cantidades mínimas
Espárragos especiales para ciertas cantidades mínimas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
ZPX Perillas moleteadas, de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
l
Longitud
d3h1h2
.87M 5.39-.59.55.24
1.02M 6.791.18.63.59.24

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadurad1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$1.75
In stock: 3
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$1.75
100249$1.60
250499$1.46
≥ 500$1.31
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».