Las perillas de cinco lóbulos EN 5337.1 con núcleo saliente tienen importantes ventajas:
La superficie de contacto del núcleo es exactamente perpendicular al orificio y la totalidad del diámetro está hecha de acero. El núcleo saliente de acero permite una conexión perfecta del pasador transversal.
Especificación
Perilla de cinco lóbulos
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
Negro, acabado mate
Inserto del núcleo
Acero, zincado
Color del tapón de la cubierta: Negro, RAL 9005, acabado mateDSW Naranja, RAL 2004, acabado mateDOR Gris, RAL 7035, acabado mateDGR Amarillo, RAL 1021, acabado mateDGB Azul, RAL 5024, acabado mateDBL Rojo, RAL 3000, acabado mateDRT Verde, RAL 6017, acabado mateDGN
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.038 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.