HK Perillas Husky moleteadas de cinco lóbulos Plástico fenólico

Foto

Descripción del producto

Información

Una atractiva perilla manual que se puede usar para una variedad de aplicaciones de sujeción.

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (149 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
HK Perillas Husky moleteadas de cinco lóbulos, de plástico fenólico boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2td3h1h2
1.001/4 x 20--.38.75.88.44
1.005/16 x 183/8 x 16-.50.75.88.44
1.191/4 x 20--.38.81.81.38
1.195/16 x 183/8 x 16-.50.81.81.38
1.631/4 x 20--.381.16.88.28
1.635/16 x 183/8 x 16-.501.16.88.28
2.505/16 x 183/8 x 161/2 x 13.501.251.50.66

Armar y cotizar.

d1
d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.94
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.94
100249$1.78
250499$1.62
≥ 500$1.45
Peso: 0.031 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 8:00 A.M. – 6:00 P.M.: +52(81)2721-4021

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.