LPX Perillas de seis lóbulos Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable

Foto

Descripción del producto

Información

LPX es una perilla manual económica pero duradera para varias aplicaciones.

Especificación

Nylon plastificado
  • resistente a temperaturas de hasta 230 °F (110 °C)
  • relleno de fibra de vidrio
  • negro mate

Espárrago roscado
  • Acero inoxidable
  • Norma Europea núm. 1.4301, AISI 304
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
LPX Perillas de seis lóbulos de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Thread
l
Length
d3h1h2
1.18M 6.791.18.55.94.59
1.57M 8.791.18.631.10.71
1.97M 10.981.18.711.26.79

Armar y cotizar.

d1
d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.63
In stock: 90
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.63
100249$2.41
250499$2.19
≥ 500$1.97
Peso: 0.037 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.