VB-FP Perillas de seis lóbulos Plástico fenólico sólido, con agujero pasante roscado para inserto

Foto

Descripción del producto

Información

Las perillas de seis lóbulos de plástico sólido VB/FP ofrecen una amplia gama de aplicaciones de sujeción.

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, insertos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VB-FP Perillas de seis lóbulos, de plástico fenólico sólido, con inserto pasante roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1th2d4
.79M 6--.51.63.31.31.28
1.18M 5M 6M 8.67.93.59.43.35

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.68
In stock: 2
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.68
100249$2.46
250499$2.24
≥ 500$2.01
Peso: 0.022 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.