VB Perillas de seis lóbulos Plástico fenólico sólido, con inserto roscado

Foto

Descripción del producto

Información

El diseño sólido de la perilla de seis lóbulos VB es una opción excelente para aplicaciones alimentarias, o para cualquier aplicación en donde sea indeseable la acumulación bacteriana.

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Inserto roscado
  • latón
  • moldeado

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Para ciertas cantidades mínimas, insertos de acero inoxidable

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VB Perillas de seis lóbulos, de plástico fenólico sólido, con inserto roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3h1th2
.79M 4M 5M 6.51.63.35.31
1.18M 5M 6-.67.94.35.43
1.18M 8--.67.94.55.43
1.57M 6--.831.10.51.51
1.57M 8--.831.10.55.51
1.57M 10--.831.10.59.51
1.97M 8--.941.26.55.59
1.97M 10--.941.26.59.59
1.97M 12--.941.26.71.59

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$1.93
In stock: 24
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$1.93
100249$1.77
250499$1.61
≥ 500$1.44
Peso: 0.011 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.