La VBA-FP es una perilla de ocho lóbulos, económica pero duradera, para aplicaciones que requieren una amplitud de sujeción extendida, por ejemplo, un birlo roscado compatible necesita sobresalir más allá de la perilla en sí para que la perilla sujete a otro objeto.
Especificación
Perilla de ocho lóbulos
Nylon plastificado
Resistente a temperaturas de hasta
230 °F (110 °C)
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
Min
Max
Price
1
99
$1.64
100
249
$1.50
250
499
$1.37
≥ 500
$1.23
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información: 800-877-8351 (or for Mexico +5281-2721-4021)
RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre
la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Peso: 0.015 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.