VP-H Perillas de seis lóbulos Plástico fenólico, tipo hueco, con espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • reforzado, resistente a impactos
  • negro

Espárrago roscado
  • acero zincado
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
VP-H Perillas de seis lóbulos, plástico fenólico, tipo hueco, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Rosca
d3lh1h2
1.57M 6.83.79.98---1.10.51
1.57M 8.83.79.981.18--1.10.51
1.97M 8.94.981.181.571.972.361.26.59
1.97M 10.94.981.181.57--1.26.59
2.36M 101.10.791.181.381.57-1.38.59
2.36M 121.101.571.972.363.15-1.38.59
2.76M 121.261.181.571.97--1.65.83
3.54M 161.652.362.76---2.171.02

Armar y cotizar.

Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$2.77
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$2.77
100249$2.54
250499$2.31
≥ 500$2.08
Peso: 0.072 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.