VP-H Perillas de seis lóbulos Plástico fenólico, tipo hueco, con espárrago roscado de acero

Foto

 VP-H Perillas de seis lóbulos de plástico fenólico, tipo hueco, con espárrago roscado de acero

Descripción del producto

Información

VP-H es una perilla de seis lóbulosl económica pero duradera para varias aplicaciones.

Especificación

Perilla de seis lóbulos
Plástico fenólico

  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (150 °C)
  • Negro, acabado brillante

Espárrago roscado
Acero, zincado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 VP-H Perillas de seis lóbulos de plástico fenólico, tipo hueco, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2
1.57M 60.790.98---0.831.100.51
1.57M 80.790.981.18--0.831.100.51
1.97M 80.981.181.571.972.360.941.260.59
1.97M 100.981.181.57--0.941.260.59
2.36M 100.791.181.381.57-1.101.380.59
2.36M 121.571.972.363.15-1.101.380.59
2.76M 121.181.571.97--1.261.650.83
3.54M 162.362.76---1.652.171.02

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$3.48
In Stock: 7
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$3.48
100249$3.19
250499$2.90
≥ 500$2.61
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.072 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».