VPA Perillas de ocho lóbulos Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero

Foto

 VPA Perillas de ocho lóbulos de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero

Descripción del producto

Información

La perilla de ocho lóbulos VPA es un modelo económico pero duradero para varias aplicaciones.

Especificación

Perilla de ocho lóbulos
Nylon plastificado

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Relleno de fibra de vidrio
  • Negro, acabado mate

Espárrago roscado
Acero, zincado


RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 VPA Perillas de ocho lóbulos de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2
0.98M 40.390.59----0.510.670.31
0.98M 50.590.98----0.510.670.31
0.98M 60.390.590.790.98--0.510.670.31
1.38M 60.390.590.790.981.38-0.710.790.31
1.38M 80.590.790.981.381.57-0.710.790.31
1.38M 100.981.18----0.710.790.31
1.77M 80.590.790.981.181.381.570.871.020.47
1.77M 100.791.181.381.57--0.871.020.47
2.17M 80.590.791.181.57--0.981.140.59
2.17M 100.590.791.181.57--0.981.140.59
2.17M 121.181.57----0.981.140.59

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.25
In Stock: 3983
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.25
100249$1.14
250499$1.04
≥ 500$0.94
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.015 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».