Fijación rápida con tuercas moleteadas de liberación rápida y perillas de estrella de liberación rápida

Las tuercas moleteadas, las tuercas de palanca y las perillas de estrella son piezas estándar para tensar y sujetar componentes en máquinas, dispositivos y accesorios. Constan de una empuñadura y un inserto roscado o están hechos de una pieza. Después de operar la empuñadura sin herramientas adicionales, la rosca interna ubicada en el centro produce la fuerza de sujeción o apriete.

Campos de aplicación y funcionalidad

Si es necesario cubrir longitudes de rosca mayores durante el tensado y la sujeción, o si las perillas deben ser operadas con frecuencia, las tuercas moleteadas de liberación rápida y las perillas de estrella de liberación rápida ofrecen grandes ventajas. Gracias al contorno de rosca interna especialmente desarrollado, la manija o la tuerca pueden colocarse con facilidad por encima de la rosca de un espárrago con una ligera inclinación hacia el lado. La rosca de la tuerca se alinea entonces por encima de la superficie de contacto y se engancha con los flancos de la rosca. Posicionada de esta manera, la rosca puede tensar o sujetar el componente de la máquina en menos de un único giro de apriete. Las tuercas moleteadas de liberación rápida y las perillas de estrella de liberación rápida son igual de rápidas y fáciles de liberar, simplemente girándolas en el sentido opuesto.
Filtrar productos.
Sistema de medida
Material
Diámetro externo (de - a) Diámetro externo
Longitud (palanca) (de - a) Longitud (palanca)
Rosca (de - a) Rosca
Familia de productos

¿No encontró lo que buscaba? Solicitudes especiales