3P-A Perillas de tres lóbulos Plástico fenólico, con inserto de acero sólido con agujero piloto

Foto

 3P-A Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico, con inserto de acero sólido con agujero piloto

Descripción del producto

Información

Las perillas de tres lóbulos 3P-A son una excelente elección para aplicaciones de servicio pesado. El agujero piloto en el inserto de acero sólido proporciona una mayor flexibilidad para opciones de montaje.

Especificación

Perilla de tres lóbulos
Plástico fenólico

  • Resistente a temperaturas de hasta
    300 °F (150 °C)
  • Negro, acabado brillante

Inserto del núcleo
Acero

  • Zincado
  • Moldeado

RoHS

Bajo pedido

Inserto de acero inoxidable
Orificios en tamaños métricos y en pulgadas especiales, roscas o pegados en birlos roscados

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 3P-A Perillas de tres lóbulos de plástico fenólico, con inserto de acero sólido con agujero piloto boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Agujero piloto
d3d4d5h1h2h3
4.33P 81.021.460.912.171.890.02

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Agujero piloto d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$16.15
In Stock: 111
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$16.15
100249$14.81
250499$13.46
≥ 500$12.11
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.632 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

3P-A-110-P8
Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.