La forma ergonómica de la perillas de tres lóbulos EN 533 con espárrago roscado admite una sujeción eficaz que da como resultado un alto par de apriete.
Especificación
Perilla de tres lóbulos
Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)
Reforzado con fibra de vidrio
Resistente a temperaturas de hasta 266 °F (130 °C)
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con
RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.101 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso. Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.