TPKS Perillas de tres lóbulos Plástico fenólico, con espárrago roscado

Foto

Descripción del producto

Información

La resistencia máxima al calor del plástico fenólico es de 300 °F (150 °C).

Las perillas de tres lóbulos TPKS amplían la gama de aplicaciones de sujeción de esta perilla de precio económico.

Especificación

Plástico fenólico
  • resistente a temperaturas de hasta 300 °F (150 °C)
  • negro, acabado brillante

Espárrago roscado
  • acero
  • moldeado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
TPKS Perillas de tres lóbulos, de plástico fenólico, con espárrago roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2
Thread
l
Stud Length
hd3
1.131/4 x 20.56.75.50
1.505/16 x 18.75.88.63
2.003/8 x 16.751.00.75
2.005/16 x 18.751.00.75

Armar y cotizar.

d1
d2
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$0.95
In stock: 1729
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$0.95
100249$0.87
250499$0.79
≥ 500$0.71
Peso: 0.025 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono:+52(81)2721-4021
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.