V3-B-P Perillas de tres lóbulos Nylon plastificado, con espárrago roscado de acero

Foto

 V3-B-P Perillas de tres lóbulos de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero

Descripción del producto

Información

Las perillas de tres lóbulos V3-B-P tienen una forma estética agradable, proporcionan un agarre cómodo y amplían la variedad de opciones de sujeción.

Resistente a solventes, aceites, grasas y demás agentes químicos.

Especificación

Perilla de tres lóbulos
Nylon plastificado

  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Espárrago roscado
Acero, zincado


RoHS

Bajo pedido

Inserto de acero inoxidable

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 V3-B-P Perillas de tres lóbulos de nylon plastificado, con espárrago roscado de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2Longitud ld3h1h2
1.77M 60.590.790.981.181.570.711.060.63
1.77M 80.590.791.181.57-0.711.060.63
1.77M 100.791.18---0.711.060.63
2.17M 60.790.981.57--0.791.300.75
2.17M 80.791.181.57--0.791.300.75
2.17M 100.590.791.18--0.791.300.75

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Longitud l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$1.46
In Stock: 41
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$1.46
100249$1.34
250499$1.22
≥ 500$1.10
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.036 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.