EN 567 Tuercas de palomilla lobuladas Plástico tecnopolímero, con inserto pasante roscado de latón

Foto

EN 567 Tuercas de palomilla lobuladas de plástico tecnopolímero, con inserto pasante roscado de latón
ELESA original design
code: GFL

Descripción del producto

Información

Las tuercas de palomilla lobuladas EN 567 pueden usarse para bloquear y asegurar usando dos tuercas de palomilla en un eje roscado. También requieren de espacio mínimo debido a su perfil delgado.

La forma ergonómica hace que sean fáciles de agarrar durante el uso.

Especificación

Plástico
Tecnopolímero (Poliamida PA)

  • Reforzado con fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    212 °F (100 °C)
  • Negro, acabado mateSWSW

Inserto roscado
Latón


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
EN 567 Tuercas de palomilla lobuladas de plástico tecnopolímero, con inserto pasante roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3d4hk
1.57M 80.470.980.390.33
1.57M 100.510.980.390.33

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadura d1
Rosca d2
Color
SW

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$7.57
In Stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$7.57
10249$7.29
250499$6.88
≥ 500$6.19
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.036 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

EN 567-40-M8-SWEN 567-40-M10-SW

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.