WK Tuercas de mariposa Nylon plastificado, con inserto roscado de latón

Foto

 WK Tuercas de mariposa de nylon plastificado, con inserto roscado de latón

Descripción del producto

Información

Debido al perfil más alto de las tuercas de mariposa WK, estas ofrecen un agarre cómodo para aplicaciones de sujeción o de acción de tracción de servicio ligero.

Especificación

Cuerpo del ala
Nylon plastificado

  • Relleno de fibra de vidrio
  • Resistente a temperaturas de hasta
    230 °F (110 °C)
  • Negro, acabado mate

Inserto roscado
Latón


RoHS

Bajo pedido

Tamaños adicionales de las roscas

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
 WK Tuercas de mariposa de nylon plastificado, con inserto roscado de latón boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d1d2d3ht
3.001/4 x 205/16 x 183/8 x 160.781.170.50

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro de la empuñadurad1
Rosca d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$2.03
In Stock: 86
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
199$2.03
100249$1.86
250499$1.70
≥ 500$1.53
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.031 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
WK-3.00-1/4x20WK-3.00-5/16x18WK-3.00-3/8x16