DIN 6315B Abrazaderas de horquilla cónicas

Foto

DIN 6315B Abrazaderas de horquilla cónicas

Descripción del producto

Especificación

Acero templado, acabado esmaltado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
DIN 6315B Abrazaderas de horquilla cónicas boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
b1lMetric
Tamaño del perno
Inch
Tamaño del perno
h1b2b3h2Weight
Cada uno
(Gramos)
.262.36M 61/4.47.75.24.122.36
.353.15M 85/16.59.98.31.165.51
.433.94M 103/8.791.22.39.2011.81
.554.92M 141/2.981.50.47.2422.44
.556.30M 141/2.981.50.47.2428.74
.557.87M 141/2.981.50.47.2435.83
.716.30M 185/81.181.89.59.3142.52
.717.87M 185/81.181.89.59.3153.54
.719.84M 185/81.571.89.59.3988.58
.877.87M 223/41.572.05.59.3970.87
.879.84M 223/41.572.44.79.39118.11
.8712.40M 223/41.572.44.79.39151.57
.8719.69M 223/41.972.44.79.39295.28
1.027.87M 2411.572.60.79.3994.49
1.029.84M 2411.572.60.79.39118.11
1.0212.40M 2411.572.60.79.39151.57
1.0219.69M 2411.972.60.79.39295.28
1.309.84M 301 1/41.972.91.79.47145.67
1.3012.40M 301 1/41.972.91.79.47187.01
1.3015.75M 301 1/41.972.91.79.47240.16
1.3023.62M 301 1/41.972.91.79.47362.20
1.3039.37M 301 1/42.363.701.18.471102.36
1.5715.75M 361 1/22.363.941.18.47433.07
1.5723.62M 361 1/22.363.941.18.47649.61
1.6923.62M 421 1/23.154.841.57.471165.35

Armar y cotizar.

b1
l

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$11.78
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$11.78
1024$10.80
2549$9.82
≥ 50$8.84
Peso: 0.130 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.