EN 926.1 Manijas de sujeción con leva excéntrica Plástico, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado

Foto

EN 926.1 Manijas de sujeción de plástico con leva excéntrica, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
Diseño original ELESA
código: LAC.SST / LAC-R.SST
Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
EN 926.1 Manijas de sujeción de plástico con leva excéntrica, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste EN 926.1 Manijas de sujeción de plástico con leva excéntrica, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las manijas de sujeción con leva excéntrica EN 926.1 de diseño original Elesa® se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con la operación de sujeción en la que se utilizan roscas, estas manijas permiten una sujeción sin par.

La manija ha sido diseñada para asegurar que su movimiento no pueda exceder la posición máxima de sujeción.

No hay componentes sueltos ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.

Ventajas del Tipo A (placa de contacto ajustable): La distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto es ajustable mediante una curva plana. Esto permite que se configure la máxima fuerza de sujeción mediante un simple ajuste. Adicionalmente, esto también permite la selección de una posición preferida de la manija en relación con el pasador de la manija de sujeción.

Con estas manijas de sujeción, es posible obtener fuerzas de sujeción de hasta 4 kN (l1 = 63) respectivamente. Es posible obtener 7 kN (l1 = 79).

Resistente a temperaturas de hasta 176 ˚F (80 °C)

Especificación

Manija
Plástico (Poliamida PA), reforzado con fibra de vidrio, negro, mate

Conector
Plástico (Poliacetal POM), con inserto roscado, acero inoxidable (AISI 303)

Placa de contacto / collar de fijación
Plástico (poliamida PA), negro, mate

Eje
Acero inoxidable (AISI 303)


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
EN 926.1 Manijas de sujeción de plástico con leva excéntrica, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

APlaca de contacto de plástico con tuerca de ajuste
BPlaca de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1bd3d4d5h
recorrido a 90˚ del
movimiento de la manija
l3
en posición de sujeción
mín.
máx.l4
Intervalo
ajusta
ble
l6
en posición
de sujeción
t
longitud de la rosca utilizable
2.48M 6.71.35.83.71.03.89.94.06.71.16
3.11M 8.79.43.98.79.041.041.10.06.83.28

Armar y cotizar.

Longitud de la manija l1
Rosca d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$26.15
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$26.15
100249$23.97
250499$21.79
≥ 500$19.61
Peso: 0.076 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.