GN 411.2 Dispositivos de bloqueo circular Acero

Foto

GN 411.2 Dispositivos de bloqueo circular de acero Tipo: K - con bolas de sujeción
Tipo: K - con bolas de sujeción
GN 411.2 Dispositivos de bloqueo circular de acero Tipo: K - con bolas de sujeción GN 411.2 Dispositivos de bloqueo circular de acero Tipo: S - con segmentos de sujeción

Descripción del producto

Información

Con los dispositivos de bloqueo circular GN 411.2, las piezas de trabajo pueden colocarse en el centro y bloquearse desde el interior del orificio.

Ofrecen las siguientes ventajas:

- Autocentrado preciso
- Precisión repetitiva: ± 0.025
- Precisión de la concentricidad: ± 0.05
- Sujeción sólida y estable a través de cualquiera de los 3 o 6 puntos de contacto en la pieza de trabajo
- Bloqueo de las piezas de trabajo con superficie desigual o irregular (como por ejemplo piezas fundidas)
- Sujeción sin distorsiones
- Altura reducida
- Pueden adaptarse en cualquier posición
- Gran intervalo ajustable
- Reducción de la sujeción

« Principio de operación»

Una caja circular con bolas que contiene 3 o 6 bolas se fuerza hacia afuera sobre un cono guiado con precisión por medio de un tornillo, el cual, a través del empuje ejercido, agrandará el diámetro exterior de la caja circular con bolas. Esto, a su vez, se traduce en un contacto firme entre el dispositivo circular y el orificio de la pieza de trabajo.

El tipo K (con bolas) se usa para aplicaciones de bloqueo donde son aceptable pequeñas marcas de bola en los puntos de contacto con la pieza de trabajo. El tipo S (con segmentos de sujeción) no deja marcas, y se usa en aplicaciones donde no son aceptables marcas en los puntos de sujeción.

Especificación

Cuerpo de la abrazadera
Acero, endurecido y ennegrecido

Bolas/segmentos de sujeción
Endurecido, sin troquelar, pulido

Cumple con RoHS

Bajo pedido

Los dispositivos de bloqueo circular GN 411.3
funcionan desde el lado opuesto respectivamente para la operación hidráulica o neumática

Dispositivos de bloqueo circular con 2 elementos de sujeción para sujetar tubos.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 411.2 Dispositivos de bloqueo circular de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Kcon bolas de sujeción
Scon segmentos de sujeción
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2
Ø de sujeción
d3
d4d5d6h1h2±0.004l1l2l3t
mín.
w1w2Número de
elementos de
sujeción
Fuerza de
sujeción
en kN
.46*.56-M 4.17.06-.10.14.15.34.25-.03.05.12112 lbf (.5 kN)
.57.73.47M 4.17.08.22.14.18.39.56.20.24.05.09.12787 lbf (3.5 kN)
.73.89.59M 5.21.10.30.12.22.45.65.24.28.05.09.12899 lbf (4 kN)
.891.04.79M 6.25.12.24.16.28.56.77.35.31.05.09.121012 lbf (4.5 kN)
1.041.20.79M 6.25.12.24.18.28.56.78.35.31.05.09.121012 lbf (4.5 kN)
1.201.52.98M 6.25.16.28.18.35.56.91.35.31.09.18.121012 lbf (4.5 kN)
1.521.831.18M 8.33.16.30.18.43.711.07.47.39.09.18.241461 lbf (6.5 kN)
1.832.151.18M 8.33.16.30.18.43.711.07.47.39.09.18.241461 lbf (6.5 kN)
2.152.781.77M 10.41.20.35.22.59.931.60.55.47.19.36.241798 lbf (8 kN)
2.783.412.36M 12.51.20.39.22.671.111.81.67.59.19.36.242248 lbf (10 kN)
3.414.042.36M 16.67.20.39.22.981.192.02.83.59.19.36.242810 lbf (12.5 kN)
*este tamaño solo está disponible como tipo K

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$750.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
No price breaks available.
Peso: 0.026 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».