GN 917.1 Palancas de leva doble Acero inoxidable

Foto

GN 917.1 Palancas de leva doble de acero inoxidable
acero-inoxidable

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las palancas de leva doble GN 917.1 se usan para reposicionar y sujetar.

La leva excéntrica tiene la ventaja de que la fuerza de sujeción permanece constante en cualquier posición de movimiento. También se autobloquea.

La dimensión b2 está hecha para corresponder con el tamaño de cabeza de los pernos de ojo DIN 444 y las tuercas de ojo GN 444.2, respectivamente.

Núcleos con leva excéntrica, consulte GN 919.

Especificación

Cuerpo
Acero inoxidable AISI 304
Acabado granallado


Pivote
Acero inoxidable AISI 420
Templado


Anillo de seguridad DIN 471
Acero inoxidable AISI 301I


Funda de empuñadura
Plástico

  • Rojo, resistente a aceites
  • Resistente a temperaturas de hasta
    140 °F (60 °C)

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 917.1 Palancas de leva doble de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
db1b2h1h2h3lr1r2s
Leva
de carrera
r2 - h3
Carrera
total
0.310.510.350.770.550.474.490.680.830.150.36
0.390.670.470.970.670.595.430.851.040.190.45
0.470.790.551.250.830.716.181.101.350.250.64

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d
Ancho b1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$94.63
In Stock: 5
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
124$94.63
2549$86.74
5099$78.86
≥ 100$70.97
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.189 lbs
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
Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
GN 917.1-8-13GN 917.1-10-17GN 917.1-12-20