GN 918 Palancas excéntricas tipo leva Palanca de bola o tipo hexágono, de acero

Foto

GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda
Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)
Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda
GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: GV - con palanca de bola, recta (estriado)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: GV - con palanca de bola, recta (estriado)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada) GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada) GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: SK - con hexágono<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: SK - con hexágono<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

Descripción del producto

Información

Las levas excéntricas GN 918, con un movimiento relativamente largo y una alta fuerza de sujeción, ofrecen una sujeción y liberación rápidas y seguras. La leva ofrece la ventaja de que la fuerza de sujeción actúa sobre toda la zona de sujeción (es decir, mantiene la fuerza de sujeción en todas las posiciones angulares).

El mango de la palanca está conectado a la leva excéntrica mediante un trinquete dentado que permite colocar la palanca en la posición preferida. La leva excéntrica también se puede usar con tuercas para ranura en T en los lechos de máquinas.

Las levas excéntricas también se pueden usar como topes ajustables continuos. Si se quita la arandela, la leva excéntrica se puede colocar directamente en su soporte.

Especificación

Empuñadura de palanca de bola, leva excéntrica y arandela
Acero cementado, acabado de óxido negro

Perno roscado hexagonal
Acero, nitrurado hasta una clase de dureza de superficie grado 8.8 (800 N/mm2)

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, serie DIN 319

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 918 Palancas excéntricas tipo leva de acero, palanca de bola o tipo hexágono boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KVcon palanca de bola, angular (estriado)
GVcon palanca de bola, recta (estriado)
SKcon hexágono

Dirección de sujeción

Rmediante giro a la derecha (versión dibujada)
Lmediante giro a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 -0.02d2d3d4d5d6h1h2h3h4h5l1l2A/F
1.57M 8.94.98.39.79.391.22.832.171.22.313.94.59
1.97M 101.101.18.47.94.471.36.942.441.42.434.57.75

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Tipo



Dirección de sujeción


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$81.50
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
124$81.50
2549$74.71
5099$67.92
≥ 100$61.13
Peso: 0.393 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.