GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva Palanca de bola o tipo hexágono, de acero inoxidable

Foto

GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)
Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)
Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)
GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada) GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: GV - con palanca de bola, recta (estriado)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: GV - con palanca de bola, recta (estriado)<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada) GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: KV - con palanca de bola, angular (estriado)<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: SK - con hexágono<br />Dirección de sujeción: L - mediante giro a la izquierda GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono Tipo: SK - con hexágono<br />Dirección de sujeción: R - mediante giro a la derecha (versión dibujada)

Familia de productos de acero inoxidable

Las piezas normalizadas hechas de acero inoxidable resistente a la oxidación se han diseñado para el uso en el sector alimentario, en la industria química, en condiciones ambientales agresivas o en exteriores.

  • resistente a la corrosión
  • ajuste preciso
  • respetuoso con el medio ambiente
Mostrar todos los productos de acero inoxidable.

Descripción del producto

Información

Las palancas de sujeción superior tipo leva GN 918.7 incluyen una hélice giratoria. Permiten una sujeción rápida y segura, y se liberan con un movimiento relativamente largo y una alta fuerza de sujeción.

El mango de la palanca de bola está conectado con el mecanismo de sujeción mediante piezas dentadas acoplables, lo que permite un posicionamiento individual del mango de la palanca de bola.

El perno y la arandela son compatibles para permitir una liberación de la posición de sujeción sin esfuerzo. El perno de sujeción también se puede usar con tuercas para ranura en T en los lechos de máquinas.

Las palancas de sujeción superior tipo leva ofrecen la ventaja de que se pueden girar alejándolas de la zona de sujeción después de la liberación.

Las palancas de sujeción superior tipo leva también se pueden usar como topes ajustables continuos. Si se quita la arandela, el perno se puede colocar directamente en su soporte. Se recomienda usar los pernos de sujeción esféricos con bola de cara plana GN 605 con estos pernos de sujeción.

Especificación

Leva excéntrica
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303), niquelado químico

Perno roscado hexagonal y arandela
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4542, templado, niquelado químico

Mango de bola de la palanca
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303), acabado granallado mate

Perilla de bola
Plástico fenólico negro, serie DIN 319

Disponible con rosca derecha, sujeción a la derecha (mostrado en el dibujo lineal) o rosca izquierda, giro a la izquierda.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 918.7 Palancas de sujeción superior tipo leva de acero inoxidable, palanca de bola o tipo hexágono boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

KVcon palanca de bola, angular (estriado)
GVcon palanca de bola, recta (estriado)
SKcon hexágono

Dirección de sujeción

Rmediante giro a la derecha (versión dibujada)
Lmediante giro a la izquierda
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2d3d4d7h1h2h3h4h5h6l1l2A/F
1.57M 8.94.98.94.391.22.832.171.22.14.313.94.59
1.97M 101.101.181.10.471.36.942.441.42.16.434.57.75

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Tipo



Dirección de sujeción


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$142.15
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$142.15
2549$130.31
5099$118.46
≥ 100$106.61
Peso: 0.393 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».