GN 919 Núcleos con leva excéntrica Acero

Foto

GN 919 Núcleos con leva excéntrica, de acero

Descripción del producto

Información

Los núcleos con leva excéntrica GN 919 se usan en operaciones de ajuste y sujeción. Por lo general, se usan con una empuñadura de palanca de cambio, como las de la serie GN 310.

La leva tiene la ventaja de que la fuerza de sujeción permanece constante en cualquier posición de su movimiento. Además, la leva se autobloquea.

Los pernos de cabeza cilíndrica con resalto GN 732 se pueden usar como pines de soporte.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado liso (cementado EHT 0.2 a 0.4 mm)

Cumple con RoHS

Accesorio

Empuñaduras de palanca de cambio GN 310
(se deben pedir por separado)

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 919 Núcleos con leva excéntrica, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1d2 +0.002b1 -0.002/-0.006b2d3d4
Empuñadura de la palanca de cambio
lr1r2r3r4st
mín.
.94B 8.51.43M 6.311.10.47.52.58.60.13.35
1.18B 10.59.51M 8.391.26.59.66.72.75.16.47
1.38B 12.67.59M 10.471.42.69.76.84.88.19.59

Armar y cotizar.

Diámetro d1
Orificio d2

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$19.16
In stock: 8
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
124$19.16
2549$17.56
5099$15.97
≥ 100$14.37
Peso: 0.130 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».