GN 920.1 Cuñas de sujeción Acero

Foto

GN 920.1 Cuña de sujeción de acero

Descripción del producto

Información

La sujeción con cuñas de sujeción GN 920.1 se logra mediante el tornillo de cabeza hueca y la cuña de sujeción, que funciona al sacar ambas mordazas.

Cuando se afloja el tornillo, la cuña de sujeción vuelve a su posición original mediante un muelle de retorno interno, el cual, a su vez, afloja la tensión.

Las cuñas de sujeción son ideales para múltiples operaciones de sujeción, pero se pueden emplear también para sujetar piezas de trabajo individuales.

El agujero largo en la cuña de sujeción sirve para compensar tolerancias en la pieza de trabajo.

Resistencia a la tracción del tornillo de cabeza hueca: 1000 N/mm2.

Especificación

Acero
  • Superficies de la cuña endurecidas
  • ennegrecido

Tornillo de cabeza hueca
DIN 7984

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 920.1 Cuña de sujeción de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Form

GL superficies de sujeción lisas
GAcon 2 roscas de fijación para mordazas de fijación
RFsuperficies de sujeción estriadas
PRcon mordazas prismáticas
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dba
Tipo GA
Tipo GL
mín.



máx.

Tipo PR
Tipo RF
mín.



máx.
h1h2h3
Tipo GA
Tipo PR
Longitud l
máx.
m
Tipo GA
w
Tipo PR
Fuerza de sujeción
por mordaza de sujeción
en kN
máx.
par de apriete
en Nm
M 8.831.561.751.361.56.59.18.30.59.39.353372 lbf (15 kN)5.62 lbf (25 N)
M 8.981.561.751.361.56.59.18.30.59.47.353372 lbf (15 kN)5.62 lbf (25 N)
M 81.261.561.751.361.56.59.18.30.59.63.353372 lbf (15 kN)5.62 lbf (25 N)
M 81.571.561.751.361.56.59.18.30.59.79.353372 lbf (15 kN)5.62 lbf (25 N)
M 81.971.561.751.361.56.59.18.30.591.18.353372 lbf (15 kN)5.62 lbf (25 N)
M 121.571.571.791.571.79.87.18.43.83.79.356744 lbf (30 kN)19.11 lbf (85 N)
M 121.971.571.791.571.79.87.18.43.831.18.356744 lbf (30 kN)19.11 lbf (85 N)

Armar y cotizar.

Rosca d
Ancho b
Tipo




Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$202.19
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
14$202.19
59$185.34
1024$168.50
≥ 25$151.65
Peso: 0.228 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».