GN 920.2 Placas desplegables Acero, para las cuñas de sujeción GN 920.1

Foto

GN 920.2 Placas desplegables de acero, para las cuñas de sujeción GN 920.1

Descripción del producto

Información

Las placas desplegables GN 920.2 permiten que las cuñas de sujeción GN 920.1 se sujeten con facilidad, con un efecto de despliegue.

El tornillo de cabeza hueca DIN 912 y el casquillo distanciador están incluidos.

Especificación

Placa
Acero, ennegrecido

Tornillo de cabeza hueca
DIN 912 (ISO 4762) Resistencia a la tracción clase 12.9 (1200 N/mm2)

Funda de distanciamiento
Acero

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 920.2 Placas desplegables de acero, para las cuñas de sujeción GN 920.1 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1l2d1ba
Tipo GA
Tipo GL
máx.



mín.

Tipo PR
Tipo RF
máx.



mín.
d2 Øh1h2Longitud l3
máx.
para cuñas de sujeción
GN 920.1 con:
d


b
.981.26M 8.831.751.561.561.36.711.08.16.30M 8.83
1.141.26M 8.981.751.561.561.36.711.08.16.30M 8.98
1.421.26M 81.261.751.561.561.36.711.08.16.30M 81.26
1.731.26M 81.571.751.561.561.36.711.08.16.30M 81.57
1.731.26M 121.571.791.571.791.57.911.50.20.45M 121.57
2.131.26M 81.971.751.561.561.36.711.08.16.30M 81.97
2.131.26M 121.971.791.571.791.57.911.50.20.45M 121.97

Armar y cotizar.

Ancho l1
A/F l2
Rosca d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$146.61
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$123.51
100249$113.22
250499$102.93
≥ 500$92.63
Peso: 0.132 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».