GN 927.3 Manijas de sujeción con leva excéntrica Tipo roscado

Foto

GN 927.3 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de acero, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste
Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste
GN 927.3 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de acero, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste GN 927.3 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de acero, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste

Descripción del producto

Información

Las manijas de sujeción con leva excéntrica GN 927.3 se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con una operación de sujeción en la que solo se emplean roscas y una fuerza lateral; estas manijas permiten la sujeción sin aplicar un par de torsión mediante un movimiento combinado de descenso vertical y de accionamiento por leva.

La palanca se ha diseñado para asegurar que su movimiento no pueda exceder la posición máxima de sujeción.

No hay componentes sueltos ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.

Ventajas del tipo A (placa de contacto ajustable): La distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto es ajustable mediante una tuerca moleteada de rosca fina. Esto permite que se configure la máxima fuerza de sujeción mediante un simple ajuste. Asimismo, esto también permite seleccionar una posición preferida de la manija en relación con la clavija de la manija de sujeción.

Con estas manijas de sujeción, se pueden obtener fuerzas de empuje de hasta 8 kN (1800 lbf).

Especificación

Manija
Acero zincado, acabado pasivado azul

Componentes
Acero zincado, acabado pasivado azul


«Tipo A - Placa de contacto ajustable con tuerca de ajuste»
Placa de contacto: Tecnopolímero negro (poliacetal POM), reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de ajuste: Acero zincado, acabado pasivado azul

«Tipo B - Placa de contacto fija»
Placa de contacto: Tecnopolímero negro (poliamida), reforzado con fibra de vidrio

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 927.3 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de acero, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APlaca de contacto de plástico con tuerca de ajuste
BPlaca de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1bd3d4d5h
carrera con
movimiento de
la palanca a 90°
l3
en posición
de sujeción
l4
Intervalo
ajustable
l5
en posición
de sujeción
t
2.4810 x 32.63.63.75.73.03.64.10.12.39
2.481/4 x 20.63.63.75.73.03.64.10.12.39
3.231/4 x 20.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.235/16 x 18.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.985/16 x 18.981.021.181.06.061.00.16.19.59
3.983/8 x 16.981.021.181.06.061.00.16.19.59
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1bd3d4d5h
carrera con
movimiento de
la palanca a 90°
l3
en posición
de sujeción
l4
Intervalo
ajustable
l5
en posición
de sujeción
t
2.48M 5.63.63.75.73.03.64.10.12.39
2.48M 6.63.63.75.73.03.64.10.12.39
3.23M 6.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.23M 8.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.98M 8.981.021.181.06.061.00.16.19.59
3.98M 10.981.021.181.06.061.00.16.19.59

Armar y cotizar.

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$18.50
In stock: 47
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
199$18.50
100249$16.96
250499$15.42
≥ 500$13.88
Peso: 0.137 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».