GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica Tipo roscado

Foto

GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: S - Plateado, RAL 9006
Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste
Color: S - Plateado, RAL 9006
GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: S - Plateado, RAL 9006 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: B - Negro, RAL 9005 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: O - Naranja, RAL 2004 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: A - Placa de contacto de plástico con tuerca de ajuste<br />Color: R - Rojo, RAL 3000 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste<br />Color: B - Negro, RAL 9005 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste<br />Color: O - Naranja, RAL 2004 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste<br />Color: R - Rojo, RAL 3000 GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado Tipo: B - Placa de contacto de plástico sin tuerca de ajuste<br />Color: S - Plateado, RAL 9006

Descripción del producto

Información

Las manijas de sujeción con leva excéntrica GN 927.4 se usan para operaciones rápidas de sujeción y liberación. En contraste con la operación de sujeción en la que se utilizan roscas, estas manijas permiten una sujeción sin par.

La palanca se ha diseñado para asegurar que su movimiento no pueda exceder la posición máxima de sujeción.

No hay componentes sueltos ya que todos están ensamblados y montados en su orden correcto.

Ventajas del tipo A (placa de soporte ajustable): La distancia entre la leva excéntrica y la superficie de contacto es ajustable mediante una tuerca moleteada de rosca fina. Esto permite que se configure la máxima fuerza de sujeción mediante un simple ajuste. Asimismo, esto también permite seleccionar una posición preferida de la manija en relación con la clavija de la manija de sujeción.

Con estas manijas de sujeción, se pueden obtener fuerzas de empuje de hasta 8 kN.

Especificación

Manija
Zinc fundido a presión, revestimiento de plástico, acabado con resina epóxica resistente a la abrasión
Negro, RAL 9005BB
Naranja, RAL 2004OO
Rojo, RAL 3000RR
Plateado, RAL 9006SS

Componentes
Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)


«Tipo A - Placa de soporte ajustable con tuerca de ajuste»
Placa de soporte: Tecnopolímero negro (poliacetal POM), reforzado con fibra de vidrio
Tuerca de ajuste: Acero inoxidable, Norma Europea núm. 1.4305 (AISI 303)

«Tipo B - Placa de soporte fija»
Placa de soporte: Tecnopolímero (poliamida), reforzado con fibra de vidrio


Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 927.4 Manijas de sujeción con leva excéntrica, de zinc fundido a presión, con componentes de acero inoxidable, tipo roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

APlaca de contacto de plástico con tuerca de ajuste
BPlaca de contacto de plástico sin tuerca de ajuste
Mostrar / ocultar columnas

Medidas en pulgadas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
l1d1bd3d4d5h
carrera con
movimiento de
la palanca a 90°
l3
en posición
de sujeción
l4
Intervalo
ajustable
l5
en posición
de sujeción
t
2.4810 x 32.63.63.75.73.03.64.10.12.39
2.481/4 x 20.63.63.75.73.03.64.10.12.39
3.231/4 x 20.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.235/16 x 18.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.985/16 x 18.981.021.181.06.061.00.16.19.59
3.983/8 x 16.981.021.181.06.061.00.16.19.59
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
l1d1bd3d4d5h
carrera con
movimiento de
la palanca a 90°
l3
en posición
de sujeción
l4
Intervalo
ajustable
l5
en posición
de sujeción
t
2.48M 5.63.63.75.73.03.64.10.12.39
2.48M 6.63.63.75.73.03.64.10.12.39
3.23M 6.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.23M 8.79.79.98.89.04.77.12.15.47
3.98M 8.981.021.181.06.061.00.16.19.59
3.98M 10.981.021.181.06.061.00.16.19.59

Armar y cotizar.

Longitud de la palanca l1
Rosca d1

Medidas en pulgadas


Medidas métricas


Tipo


Color
B
O
R
S

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$20.32
In stock: 142
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
199$20.32
100249$18.62
250499$16.93
≥ 500$15.24
Peso: 0.125 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.