GN 928 Unidades de sujeción del eje Acero, para ejes o tubos redondos

Foto

GN 928 Unidades de sujeción del eje, de acero, para ejes o tubos redondos

Descripción del producto

Información

Con la unidad de sujeción del eje GN 928, las piezas de trabajo redondas de 6 a 125 mm se pueden sujetar de forma económica con rapidez y precisión.

La dimensión d5 del agujero roscado se puede usar para fijar una plantilla, accesorio o tornillo de fijación para retener la unidad de sujeción en posición axial durante la operación de montaje.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado de óxido negro

Tornillo de cabeza hueca
DIN 912, acero, zincado, acabado pasivado azul

Cumple con RoHS

Accesorio

Herramientas de montaje GN 928.1
(Consulte el número de código en la tabla)

Bajo pedido

Espaciadores o pernos especiales
  • Para uso de la unidad de sujeción en retenedores grandes y lejos del borde exterior.

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
GN 928 Unidades de sujeción del eje, de acero, para ejes o tubos redondos boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1 -0.004d2d3
Pieza de trabajo redonda
d4 +0.001d5l1
máx.
l2l3A/FCódigo núm.
Herramienta de montaje
.31M 46 - 10.31M 2.5d3/2 + 2.8.87.31.16.123WMP0
.39M 510 - 15.39M 3d3/2 + 3.31.18.39.20.164WMP0
.47M 615 - 20.47M 4d3/2 + 3.51.42.47.24.205WMP0
.63M 820 - 30.63M 5d3/2 + 41.89.63.31.246WMP0
.79M 1030 - 40.79M 6d3/2 + 4.82.36.79.39.318WMP0
.98M 1240 - 60.98M 8d3/2 + 5.62.83.98.47.3910WMP0
1.18M 1660 - 1251.18M 10d3/2 + 7.93.351.18.63.5514WMP0

Armar y cotizar.

Diámetro d1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$32.42
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
149$32.42
5099$29.72
100249$27.02
≥ 250$24.32
Peso: 0.013 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.