NO. 6312 S Extensiones de soporte Para pinzas de cocodrilo con espárragos de sujeción 6312 V

Foto

NO. 6312 S Extensiones de soporte para el núm. Pinzas de cocodrilo con espárragos de sujeción 6312 V

Descripción del producto

Información

Las extensiones de soporte están atornilladas al sujetador ajustable de la pinza de cocodrilo para aumentar la altura de sujeción.

Especificación

Pieza de compresión
Acero, endurecido y zincado, resistencia clase 8.8

Tornillo de soporte y pernos de fijación
Acero, endurecido, resistencia clase 8.8

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6312 S Extensiones de soporte para el núm. Pinzas de cocodrilo con espárragos de sujeción 6312 V boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Rosca
Espárrago de sujeción
h1
Longitud
Espárrago de sujeción
d4d2d3h2h3h4bk
M 162.17M 51.652.36.791.302.401.971.57
M 163.54M 51.652.36.791.303.661.971.57
M 202.72M 61.972.76.981.613.031.971.97
M 204.29M 61.972.76.981.614.571.971.97

Armar y cotizar.

d1
h1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$80.12
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
No price breaks available.
Peso: 1.089 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.