NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo Con sujetador ajustable

Foto

NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo con sujetador ajustable

Descripción del producto

Información

Las pinzas de cocodrilo núm. 6312 V se ajustan infinitamente, y se expanden con facilidad para cualquier altura de sujeción. Se usan en una variedad de aplicaciones de sujeción, entre ellas, aquellas donde se emplean ranuras en T y agujeros roscados.

La pieza de compresión y los sujetadores ajustables están conectados permanentemente al cuerpo de la pinza, de manera que la pinza de cocodrilo se pueda usar rápidamente.

El cuerpo de la brida está equipado con dos superficies de sujeción variadas, y se puede voltear fácilmente para usarla de un lado o del otro. Debido a su construcción totalmente armada, se facilita su montaje y manejo con equipos.

Las pinzas de cocodrilo son especialmente adecuadas para usarse en máquinas de moldeo por inyección y en diversas prensas.

Especificación

Cuerpo de la brida, pieza de compresión y soporte de apoyo
Acero templado, acabado galvanizado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo con sujetador ajustable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d1
Bore
Slot Size
Ajustable
h1h2h3h4h5b1 X l1b2l1l2l3l4Clamp Force
Máx. (kN)
B 1310,12,141.06.67.470-55.711.731.184.53.43.981.186744 lbf (30 kN)
B 1712,14,16,181.42.83.670-70.792.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 2116,18,20,221.651.06.790-801.182.441.187.36.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 2520,22,24,282.011.34.940-1001.222.761.189.25.672.362.3616861 lbf (75 kN)
B 2520,22,24,282.201.38.940-1001.38.911.1811.22.672.442.4416861 lbf (75 kN)

Armar y cotizar.

d1
b1
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$80.29
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$80.29
1024$73.60
2549$66.91
≥ 50$60.22
Peso: 1.115 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.