NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo Con sujetadores ajustables, con perno roscado

Foto

NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo con sujetadores ajustables, con perno roscado

Descripción del producto

Información

Las pinzas de cocodrilo núm. 6312 V se ajustan infinitamente, y se expanden con facilidad para cualquier altura de sujeción. Se usan en una variedad de aplicaciones de sujeción, entre ellas, aquellas donde se emplean ranuras en T y agujeros roscados.

La pieza de compresión y los sujetadores ajustables están conectados permanentemente al cuerpo de la pinza, de manera que la pinza de cocodrilo se pueda usar rápidamente.

El cuerpo de la brida está equipado con dos superficies de sujeción variadas, y se puede voltear fácilmente para usarla de un lado o del otro. Debido a su construcción totalmente armada, se facilita su montaje y manejo con equipos.

Las pinzas de cocodrilo son especialmente adecuadas para usarse en máquinas de moldeo por inyección y en diversas prensas.

Especificación

Cuerpo de la brida, pieza de compresión y soporte de apoyo
Acero templado, acabado galvanizado

Versión con perno roscado
Perno roscado: DIN 6379, acero templado
Arandela: DIN 6340, acero templado
Tuerca: DIN 6330B, acero templado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo con sujetadores ajustables, con perno roscado boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d
Bore
Thread
Espárrago de sujeción
Length
Espárrago de sujeción
longitud
Support Ext.
6312 S
h1h2h3h4h5b1b2l1l2l3l4Clamp Force
Máx. (kN)
B 13M 123.94-1.06.67.470-30181.731.184.53.43.981.186744 lbf (30 kN)
B 13M 124.92-1.06.67.470-55181.731.184.53.43.981.186744 lbf (30 kN)
B 17M 124.92-1.42.83.670-50202.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17M 126.30-1.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17M 164.92-1.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17M 166.30-1.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 21M 206.30-1.651.06.790-40302.441.187.36.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 21M 207.87-1.651.06.790-80302.441.187.36.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 25M 207.87-2.011.34.940-70312.761.189.25.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 209.84-2.011.34.940-100312.761.189.25.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 247.87-2.011.34.940-70312.761.189.25.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 249.84-2.011.34.940-100312.761.189.25.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 21M 209.84M16 X 551.651.06.7930-14163-912.441.187.362.481.731.7313489 lbf (60 kN)
B 21M 2012.40M16 X 901.651.06.7940-19063-1232.441.187.362.481.731.7313489 lbf (60 kN)
B 25M 2012.40M20 X 692.011.34.9450-17572-1082.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 2015.75M20 X 1092.011.34.9450-22072-1472.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 2412.40M20 X 692.011.34.9445-18072-1082.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)
B 25M 2415.75M20 X 1092.011.34.9445-21572-1472.761.189.252.832.361.8516861 lbf (75 kN)

Armar y cotizar.

d
Thread
Length

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$93.49
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$93.49
1024$85.70
2549$77.91
≥ 50$70.12
Peso: 1.408 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.