NO. 6314 V Bridas simples ajustables Con tornillo de ajuste, con perno para ranura en T

Foto

NO. 6314 V Pinzas de cocodrilo lisas, con tornillo de ajuste, con perno para ranura en T

Descripción del producto

Información

El modelo núm. 6314 V es adecuado especialmente para sujetar piezas de trabajo bajas. La altura de sujeción se puede ajustar de manera continua mediante el tornillo de ajuste (cabeza moleteada o hueca).

Perno para ranura en T 8.8 DIN 787, se incluye arandela y accesorio.

Especificación

Brida simple ajustable
Acero templado, acabado de óxido negro

Perno para ranura en T
Acero forjado, con caras guía con ranura en T fresada, rosca laminada (propiedad de material clase 8.8)

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6314 V Pinzas de cocodrilo lisas, con tornillo de ajuste, con perno para ranura en T boceto

Opciones del artículo / Tabla

Type

B
Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
a
Table Slot Size
h2
min. - max. (metric)    
d3
Clamp Slot Size
l1d1
l4
d2l6l2l3e
bh1l5
k
.398 - 32.433.15M 103.15M 101.54.591.18.591.18.591.97.24
.4710 - 40 .553.94M 123.94M 121.93.831.57.711.57.792.56.28
.4724 - 92.553.94M 126.30M 123.70.831.57.711.57.792.56.28
.5510 - 38.553.94M 123.94M 121.93.831.57.871.57.792.56.31
.5523 - 92.553.94M 126.30M 123.70.831.57.871.57.792.56.31
.6313 - 48.714.92M 164.92M 162.171.021.77.981.97.983.35.35
.6315 - 83.714.92M 166.30M 163.541.021.77.981.97.983.35.35
.7113 - 46.714.92M 164.92M 162.171.021.771.101.97.983.35.39
.7113 - 81 .714.92M 166.30M 163.541.021.771.101.97.983.35.39
.8716 - 65.876.30M 206.30M 202.721.182.361.382.361.184.33.55

Armar y cotizar.

a
d3
l1
l6
Type

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$42.24
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$42.24
1024$38.72
2549$35.20
≥ 50$31.68
Peso: 0.749 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.