NO. 6314 Z Bridas escalonadas Acero

Foto

 NO. 6314 Z Bridas escalonadas de acero

Descripción del producto

Información

Las bridas escalonadas NO. 6314.Z deberán usarse con bloques escalonados NO. 6500 E. Las versiones más largas se usan para distancias de sujeción extendidas, por ejemplo, en máquinas de grabado.

Especificación

Brida escalonada
Acero templado
Acabado pintado con laca


RoHS

Accesorio

Pernos para ranuras en T DIN 787
Tuercas de fijación DIN 6330
Arandelas de servicio pesado DIN 6340
Tuercas para ranuras en T DIN 508
Espárragos roscados con doble extremo DIN 6379

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
 NO. 6314 Z Bridas escalonadas de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
dl1Se adapta a pernos de medidas
Medidas métricas
Pulgadas
Se adapta a pernos de medidas
b1b2h1h2l2l3
0.261.97M 6-1/40.790.310.390.240.390.79
0.263.15M 6-1/40.790.310.390.240.391.77
0.352.36M 8-5/160.980.390.470.280.510.87
0.353.94M 8-5/160.980.390.470.280.512.36
0.433.15M 10-3/81.180.470.590.350.591.18
0.434.92M 10-3/81.180.470.590.350.592.76
0.553.94M 12M 141/21.570.550.790.470.831.57
0.556.30M 12M 141/21.570.550.790.470.833.54
0.714.92M 16M 185/81.970.710.980.591.021.77
0.717.87M 16M 185/81.970.710.980.591.024.33
0.876.30M 20M 223/42.360.871.180.711.182.36
1.027.87M 24-12.761.021.180.711.383.15

Armar y cotizar.

d
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$21.73
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$21.73
1024$19.92
2549$18.11
≥ 50$16.30
Prop 65: -
Por favor contacte a nuestro departamento de ventas para más información.
RoHS: -
En este momento no se dispone de detalles sobre la compatibilidad con RoHS. Póngase en contacto con nuestro departamento de ventas para obtener más información.
Peso: 0.121 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.


Tutorial de descarga de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Su contacto

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.

Servicio de Winco

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. – 5:00 p.m. hora central

Solicite que le devuelvan la llamada
¡Ocurrió un error!
Hemos recibido su solicitud de devolverle la llamada y nos comunicaremos con usted pronto.