NO. 6315 GN Abrazaderas de horquilla Acero, con extremo de zapato

Foto

NO. 6315 GN Abrazaderas de horquilla de acero, con extremo de zapato

Descripción del producto

Especificación

Abrazadera de horquilla
Acero templado, acabado esmaltado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6315 GN Abrazaderas de horquilla de acero, con extremo de zapato boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dl1Fits Bolt Size
Metric
x1Fits Bolt Size
Inch
h1h2b1b2l2l3
.353.94M 8M 85/16.59.151.18.631.26.71
.434.92M 10M 103/8.79.201.18.791.50.94
.556.30M 12M 141/2.98.251.57.941.851.18
.557.87M 12M 141/2.98.251.57.941.851.18
.717.87M 16M 185/81.18.301.971.102.241.42
.719.84M 16M 185/81.18.301.971.102.241.42
.879.84M 20M 223/41.57.392.361.382.681.77
.8712.40M 20M 223/41.57.392.361.382.681.77
1.029.84M 24M 2411.57.392.761.693.272.20
1.0212.40M 24M 2411.57.392.761.693.272.20
1.3412.40M 30M 301 1/41.97.493.151.973.462.20
1.3415.75M 30M 301 1/41.97.493.151.973.462.20

Armar y cotizar.

d
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$30.68
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$30.68
1024$28.13
2549$25.57
≥ 50$23.01
Peso: 0.837 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.