NO. 6430 Soportes atornillados Atlas Con contratuerca

Foto

NO. 6430 Soportes atornillados Atlas con contratuerca

Descripción del producto

Información

Por seguridad, úsese la almohadilla de centrado núm. 6443 al usarla brida DIN 6315 B, DIN 6315 C, y el núm. 6315 GN con ancho de ranura desde 26 mm.

Especificación

Alojamiento
Hierro fundido, acabado esmaltado con efecto martillado

Unidad de husillo
Rosca trapezoidal TR 30 x 6, acero templado

Cabeza de husillo
Acabado esmaltado con efecto martillado

El diámetro del agujero de centrado es de 12 mm para las almohadillas.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6430 Soportes atornillados Atlas con contratuerca boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Sizeh1
Min.
Height
h2
Max.
Height
Thread
Dia.
and Pitch
b
Slot
Width
Ød
Diameter
Housing
Base
Dimensions
Length x Width
F max.

(KN)
Weight
Per Each
(Grams)
14010014030 x 6.711.9775 x 1106068.90
20014020030 x 6.711.9775 x 1106086.61
32020032030 x 6.871.9790 x 16040133.86
55032055030 x 6.871.9790 x 16025190.94

Armar y cotizar.

Size
b

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$131.48
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
19$131.48
1024$120.52
2549$109.57
≥ 50$98.61
Peso: 3.790 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.