NO. 6312 V Pinzas de cocodrilo Con sujetadores ajustables, con perno de sujeción

Foto

NO. 6312 V Pizas de cocodrilo, con sujetadores ajustables, con perno de sujeción

Descripción del producto

Información

Las pinzas de cocodrilo núm. 6312 V se ajustan infinitamente, y se expanden con facilidad para cualquier altura de sujeción. Se usan en una variedad de aplicaciones de sujeción, entre ellas, aquellas donde se emplean ranuras en T y agujeros roscados.

La pieza de compresión y los sujetadores ajustables están conectados permanentemente al cuerpo de la pinza, de manera que la pinza de cocodrilo se pueda usar rápidamente.

El cuerpo de la brida está equipado con dos superficies de sujeción variadas, y se puede voltear fácilmente para usarla de un lado o del otro. Debido a su construcción totalmente armada, se facilita su montaje y manejo con equipos.

Las pinzas de cocodrilo son especialmente adecuadas para usarse en máquinas de moldeo por inyección y en diversas prensas.

Especificación

Cuerpo de la brida, pieza de compresión y soporte de apoyo
Acero templado, acabado galvanizado

Versión con perno de sujeción
Perno de sujeción: DIN 787, acero templado
Arandela: DIN 6340, acero templado
Tuerca: DIN 6330B, acero templado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6312 V Pizas de cocodrilo, con sujetadores ajustables, con perno de sujeción boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
d
Bore
Slot SizeThread
Perno T de sujeción
Length
Perno T de sujeción
longitud
h1h2h3h4h5b1b2l1l2l3l4Clamp Force
Máx. (kN)
B 13.39M 103.941.06.67.470-40181.731.184.53.43.981.185620 lbf (25 kN)
B 13.47M 124.921.06.67.470-55181.731.184.53.43.981.186744 lbf (30 kN)
B 13.55M 124.921.06.67.470-55181.731.184.53.43.981.186744 lbf (30 kN)
B 17.47M 126.301.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.427868 lbf (35 kN)
B 17.55M 126.301.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.427868 lbf (35 kN)
B 17.63M 166.301.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 17.71M 166.301.42.83.670-70202.171.615.91.471.381.428992 lbf (40 kN)
B 21.63M 167.871.651.06.790-80302.441.187.36.551.731.7312364 lbf (55 kN)
B 21.71M 167.871.651.06.790-80302.441.187.36.551.731.7312364 lbf (55 kN)
B 21.79M 207.871.651.06.790-80302.441.187.36.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 21.87M 207.871.651.06.790-80302.441.187.36.551.731.7313489 lbf (60 kN)
B 25.79M 209.842.011.34.940-100312.761.189.25.672.361.8515737 lbf (70 kN)
B 25.87M 209.842.011.34.940-100312.761.189.25.672.361.8515737 lbf (70 kN)
B 25.94M 249.842.011.34.940-100312.761.189.25.672.361.8516861 lbf (75 kN)
B 251.10M 249.842.011.34.940-100312.761.189.25.672.362.3616861 lbf (75 kN)

Armar y cotizar.

d
Slot Size
Thread
Length

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$96.01
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$96.01
1024$88.01
2549$80.01
≥ 50$72.01
Peso: 1.351 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

No está disponible la descarga directa de datos 3D o 2D, solicite los datos por correo.

Añada aquí su dirección de correo electrónico.
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
¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.