GN 9192.2 Aro de posicionamiento Acero, para abrazaderas de presión hacia abajo GN 9192

Foto

GN 9192.2 Aro de posicionamiento de acero, para abrazaderas de presión hacia abajo GN 9192

Descripción del producto

Información

El aro de posicionamiento GN 9192.2 limita el rango de giro de las abrazaderas de presión hacia abajo GN 9192 a 110° a la izquierda o a la derecha con un perno de posicionamiento. La posición del aro pueden ajustarse para garantizar que la posición de sujeción se logre de manera confiable cuando la abrazadera gire contra el perno de posicionamiento.

El aro de posicionamiento se asegura con dos tornillos prisioneros. La carrera de la abrazadera de presión hacia abajo se reduce con la altura h1 del aro de posicionamiento.

Especificación

Cuerpo
Acero, acabado ennegrecido
Tornillos prisioneros
  • Acero, acabado ennegrecido
  • Punta de latón

RoHS

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 9192.2 Aro de posicionamiento de acero, para abrazaderas de presión hacia abajo GN 9192 boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
d0
Abrazadera de presión hacia abajo Ø
GN 9192
d1h1bd2h2l1l2
1.571.100.281.380.200.631.710.69

Armar y cotizar.

Configurador de producto 3D
Diámetro d1
Altura h1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$107.04
Favor de llamar para confirmar tiempo de entrega
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$107.04
1024$98.12
2549$89.20
≥ 50$80.28
Prop 65: No cumple
ADVERTENCIA:
Cancer o daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov
RoHS: Cumple
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(Restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas)).
Peso: 0.070 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Otros formatos de datos

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

Tutorial de descarga de CAD Acerca las descargas de datos de CAD
Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

GN 9192.2-28-7

Esto también podría ser interesante...