Productos | J.W. Winco Piezas Estándar

NO. 6314 Z Bridas escalonadas Acero

Foto

Descripción del producto

Información

Las bridas escalonadas NO. 6314.Z deberán usarse con bloques escalonados NO. 6500 E. Las versiones más largas se usan para distancias de sujeción extendidas, por ejemplo, en máquinas de grabado.

Especificación

Brida escalonada
Acero templado
Acabado pintado con laca

Cumple con RoHS

Accesorio

DIN 787 Pernos con ranura en T
DIN 6330 Tuercas de fijación
DIN 6340 Arandelas planas de uso pesado
DIN 508 Tuercas con ranura en T
DIN 6379 Espárragos roscados con doble extremo

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
NO. 6314 Z Bridas escalonadas de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dl1Se adapta a pernos de medidas
Medidas métricas
Pulgadas
Se adapta a pernos de medidas
b1b2h1h2l2l3
0.261.97M 6-1/40.790.310.390.240.390.79
0.263.15M 6-1/40.790.310.390.240.391.77
0.352.36M 8-5/160.980.390.470.280.510.87
0.353.94M 8-5/160.980.390.470.280.512.36
0.433.15M 10-3/81.180.470.590.350.591.18
0.434.92M 10-3/81.180.470.590.350.592.76
0.553.94M 12M 141/21.570.550.790.470.831.57
0.556.30M 12M 141/21.570.550.790.470.833.54
0.714.92M 16M 185/81.970.710.980.591.021.77
0.717.87M 16M 185/81.970.710.980.591.024.33
0.876.30M 20M 223/42.360.871.180.711.182.36
1.027.87M 24-12.761.021.180.711.383.15

Armar y cotizar.

d
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total dólares estadounidenses (sin IVA)
$30.90
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (dólares estadounidenses).
MinMaxPrice
19$30.90
1024$28.33
2549$25.75
≥ 50$23.18
Peso: 0.771 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: +52(81)2721-4021
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 A.M. – 5:00 P.M., hora central: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Hinweis zur Weiterleitung

Für diese Landesversion verlassen Sie die aktuelle Webseite und werden zur jeweiligen Landesvertretung weitergeleitet. Bitte beachten Sie, dass es zu Abweichungen von Darstellung und Inhalten kommen kann.

Sie werden nicht automatisch weitergeleitet. Bitte klicken Sie den unten genannten Link.

Note about forwarding

For this country version you leave the current website and are forwarded to the respective country representation. Please note that there may be deviations in presentation and content.

You will not be redirected automatically. Please click on the link below.


JW Winco, USA
Cerca
Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +52(81)2721-4021
Departamento de ventas
Horarios: Lun-Vie 8:00 A.M. – 6:00 P.M., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.