NO. 6317 Abrazadera con extremo doble de cuello de ganso Acero

Foto

Descripción del producto

Información

Generalmente se utilizan las arandelas DIN 6340 o DIN 6319G con esta abrazadera.

Especificación

Acero templado, acabado esmaltado

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
NO. 6317 Abrazaderas con extremo doble de cuello de ganso, de acero boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
dl1Fits Bolt Sizeh1h2b1b2l2
.713.94M 12M 181.57.791.57.791.02
.985.51M 20M 242.361.182.361.181.50

Armar y cotizar.

d
l1

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total USD (neto)
$62.94
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad (USD).
MinMaxPrice
19$62.94
1024$57.70
2549$52.45
≥ 50$47.21
Peso: 1.102 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.



Guardar como favorito.

Introduzca el código que puede encontrar en la imagen.

¿Necesita ayuda?

Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7.30 a. m. y las 5:00 p. m.: 800-877-8351

Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.

Esto también podría ser interesante...

Servicio de Winco

Mexico
Correo electrónico inglés: sales@jwwinco.com
Correo electrónico español: ventas@jwwinco.mx
Teléfono: +1-800-877-8351
Departamento de ventas
Fax: +1-800-472-0670
Horarios: mar. - vie. de 7:30 a. m. a 5:00 p. m., hora del centro

Solicitar devolución de llamada:

Política de Privacidade

Solicite un catálogo

¡Solicite alguno de nuestros numerosos catálogos! Para obtener un resumen de nuestros productos, solicite el Catálogo general de productos (CGP).

Solicite un catálogo

Sales Contacts

¿Está buscando un Winco distribuidor en su zona? Seleccione un páis.