R | Apriete mediante giro a la derecha (d2 = rosca derecha) |
d1 Dimensión nominal | Dimensión real | d2 | Longitud l | h1 | h2 | r1 | r2 | s1 | s2 | A/F en mm | x ±0.008 | z ±0.008 | Par de apriete máx. en Nm | Fuerza de sujeción F máxima |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35 | 0.36 | M 4 | 0.31 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.04 | 0.02 | 2.5 | 0.138 | 0.165 | 1.5 | 20.23 lbf (0.09 kN) |
0.47 | 0.46 | M 5 | 0.39 | 0.16 | 0.14 | 0.20 | 0.22 | 0.05 | 0.03 | 3 | 0.165 | 0.205 | 2 | 22.48 lbf (0.1 kN) |
0.55 | 0.56 | M 6 | 0.47 | 0.20 | 0.18 | 0.24 | 0.28 | 0.06 | 0.04 | 4 | 0.213 | 0.252 | 5 | 67.44 lbf (0.3 kN) |
0.71 | 0.71 | M 8 | 0.63 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.35 | 0.07 | 0.05 | 5 | 0.260 | 0.315 | 22 | 607 lbf (2.7 kN) |
0.87 | 0.87 | M 10 | 0.79 | 0.28 | 0.26 | 0.37 | 0.44 | 0.09 | 0.07 | 6 | 0.327 | 0.386 | 35 | 899 lbf (4 kN) |
1.02 | 1.02 | M 12 | 0.94 | 0.35 | 0.31 | 0.46 | 0.54 | 0.10 | 0.07 | 8 | 0.398 | 0.472 | 45 | 1214 lbf (5.4 kN) |
La cabeza del tornillo de punta de leva tiene dos levas: una leva de sujeción radial (con una conicidad adicional de 30°) y una leva de arrastre axial. La leva garantiza que la fuerza de sujeción sea la misma en cualquier posición angular. La leva también se Los componentes de fuerza actúan sobre el punto de sujeción, lo que genera un efecto de arrastre y, además de la fricción, hacen que la pieza sea presionada contra un tope fijo. La rosca y la conicidad de 30° crean un efecto adicional de descenso. |
•Posicione el agujero o los agujeros roscados según se especifica. •Atornille el tornillo de punta de leva a la altura deseada y colóquelo con su lado plano hacia la pieza de trabajo (tenga en cuenta la profundidad mínima de atornillado t) •Para el efecto de sujeción por encima del cono de la cabeza, la altura mínima de sujeción debe ser h2 •Para fijar se requiere un giro de aproximadamente 135° |
Min | Max | Price |
---|---|---|
1 | 99 | $34.86 |
100 | 249 | $31.96 |
250 | 499 | $29.05 |
≥ 500 | $26.15 |
Nuestro equipo de servicio está disponible de lunes a viernes, entre las 7:30 a.m. - 5:00 p.m., hora central: 800-877-8351
Solicitudes especiales | Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas.
Comenzando el 15 de junio de 2024, implementaremos un ajuste de precios. Algunas piezas tendrán una disminución en su precio mientras que otras tendrán un aumento. Estos ajustes nos ayudan a asegurar nuestro compromiso de proveer a nuestros clientes con los mejores productos y servicios.
Respetaremos los precios publicados actualmente hasta el 14 de junio de 2024.
Gracias,
J.W. Winco