6803-S Abrazaderas de palanca de actuación vertical Acero, con enclavamiento de seguridad y base de montaje en ángulo

Foto

6803-S Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con enclavamiento de seguridad y base de montaje en ángulo

Descripción del producto

Información

La función del enclavamiento de seguridad bloquea el brazo doble de la abrazadera de palanca ya sea en posición abierta o cerrada, protegiendo así contra vibraciones o el cierre repentino inadvertido del brazo doble.

Especificación

Abrazadera de palanca
AceroST, zincado, pasivado

Remaches
Acero inoxidable
  • casquillos cementados
  • puntos de los cojinetes engrasados

Empuñadura
  • Empuñadura ergonómica de alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

Brazo doble abierto y base en ángulo

Se suministra completo con husillo de acero zincado y conjunto de tornillos de sujeción con punta de neopreno.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
6803-S Abrazaderas de palanca de actuación vertical de acero, con enclavamiento de seguridad y base de montaje en ángulo boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SizeF1F2H1L1L2ABCDEF
3315 lbf (1400 N)562 lbf (2500 N)9.574.41-.312.56.79.281.691.06
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SizeHHWIKMNPαα*
31.420-12.71.301.261.811.384.132.36

Armar y cotizar.

Größe
Werkstoff

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$82.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$82.51
5099$75.64
100249$68.76
≥ 250$61.88
Peso: 1.190 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».