6830 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal Acero inoxidable, con base de montaje horizontal

Foto

6830 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal, de acero inoxidable, con base de montaje horizontal

Descripción del producto

Información

Resistentes a ácidos, anti-magnéticas.
Excelentes para aplicaciones que requieren componentes no corrosivos.

Especificación

Abrazadera de palanca
Acero inoxidableNI, pulido

Remaches
  • puntos de los cojinetes engrasados
    (debido a la falta de espacio, los tamaños 0 y 1 no se engrasan. Excelentes para aplicaciones que requieren componentes no corrosivos).

Empuñadura
  • Empuñadura ergonómica de alta calidad, plástico rojo resistente a aceites

Brazo doble abierto y base horizontal

Se suministra completa con un conjunto de tornillos de sujeción inoxidables.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
6830 Abrazaderas de palanca de actuación horizontal, de acero inoxidable, con base de montaje horizontal boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
SizeF1F2H1H2L1Thread
ABCDD1EF
G
H
056.20 lbf (250 N)89.92 lbf (400 N).91-3.11M 4 x 25.161.02.63.17-.43.39-.59
1180 lbf (800 N)247 lbf (1100 N)1.18-4.69M 5 x 30.201.57.59.19-1.02.43.71.79
2225 lbf (1000 N)270 lbf (1200 N)1.73-6.38M 6 x 35.242.521.02.22.221.38.87.79.98
3405 lbf (1800 N)562 lbf (2500 N)1.89-8.11M 8 x 45.312.831.00.26.201.73.87.911.30
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
SizeHW
min.
HW
max.
IKLMNP
0-52.28.20.44.63.631.00
1-43.39.22.51.87.711.34
2-36.51.24.501.14.791.50
3-111.59.28-1.22.911.97

Armar y cotizar.

Größe
Werkstoff

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$43.73
In stock: 4
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$43.73
5099$40.08
100249$36.44
≥ 250$32.80
Peso: 0.077 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».