6841 Abrazaderas de palanca de presión-tracción Acero inoxidable, con soporte de montaje

Foto

6841 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero inoxidable, con soporte de montaje

Descripción del producto

Información

Para sujeción de presión-tracción, con actuación igual de la varilla y la empuñadura. La palanca puede ajustarse en cualquier ángulo en relación con la base.
Resistentes a la corrosión, resistentes a ácidos, anti-magnéticas.

Especificación

Abrazadera de palanca
Acero inoxidableNI, pulido

Guía de varilla larga con rosca de sujeción y tuerca
puntos de los cojinetes engrasados

Empuñadura
  • Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Se suministra completa con un conjunto de tornillos de sujeción inoxidables.

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
6841 Abrazaderas de palanca de presión-tracción, de acero inoxidable, con soporte de montaje boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
SizeF1F2H1L1L2L3ThreadABDEH
0180 lbf (800 N)180 lbf (800 N)1.852.60.39-M 4 x 20.2615-33-.51.47
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas | Medidas métricas
SizeHW min.HW max.HubKM
max.
M2
Thread
NP
0122016.26.63M 10 x 1.98.63

Armar y cotizar.

Größe
Werkstoff

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$82.51
In stock: 0
Confirmado dentro de 1 día hábil
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$82.51
5099$75.64
100249$68.76
≥ 250$61.88
Peso: 0.143 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».