6848-H Abrazaderas de palanca tipo pestillo de actuación horizontal Acero inoxidable

Foto

6848-H Abrazaderas de palanca tipo pestillo de actuación horizontal, de acero inoxidable

Descripción del producto

Información

Resistentes a la corrosión, resistentes a ácidos, anti-magnéticas.
Adecuadas para las industrias química y alimentaria.
Puede utilizarse en tapas de recipientes.

Especificación

Abrazaderas de palanca
Acero inoxidable, pulido

Remaches
casquillos, engrasados

Empuñadura
Plástico rojo de alta calidad, resistente a aceites

Se suministra completa con soporte de cierre

Cumple con RoHS

Dibujo técnico

Ocultar dibujo técnico
6848-H Abrazaderas de palanca tipo pestillo de actuación horizontal, de acero inoxidable boceto

Opciones del artículo / Tabla

Mostrar / ocultar columnas

Medidas métricas

Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
Tamaño(N)Adjustment DistanceH1L5BCD1EF
2360 lbf (1600 N)1.261.852.7642-74.51.1638-70.43
3719 lbf (3200 N)1.652.763.7453-95.75.2448-90.55
41574 lbf (7000 N)2.173.624.4572-1271.26.3165-120.75
Mostrar / ocultar columnas
Dimensiones en: Medidas en pulgadas (cambiar a Medidas métricas)
TamañoDHKPMNSG
2.20.47.261.02.941.50.91.75
3.26.75.311.381.261.891.18.98
4.331.06.372.011.772.561.731.42

Armar y cotizar.

Tamaño
Material

Pieza seleccionada (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
$72.06
In stock: 26
En existencias
Tome nota de nuestros descuentos por cantidad.
MinMaxPrice
149$72.06
5099$66.06
100249$60.05
≥ 250$54.05
Peso: 0.326 lbs
Si el peso no figura, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas para obtener información adicional sobre el peso.
Teléfono: 800-877-8351
Cumple con RoHS: -
Esta pieza es nueva en nuestra gama de productos, por el momento no se dispone de detalles. Para obtener más información reciente sobre la compatibilidad con RoHS, póngase en contacto con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono: 800-877-8351
Todos los precios están en dólares estadounidenses. Impuestos no incluidos.

Datos de CAD

Ingreso rápido

Para descargar los datos de CAD, introduzca su dirección de correo electrónico. Nos complacería que usted estuviera completamente registrado en «Mi Winco».